Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
AN - CG-MAX Orange Conquest Wheel (to 1500 lb/ea)
Bill of material
AN0522808MAX
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Cal
WIDTH
Wheel Width
2 Cal
BEARING
Bearing ID
1/2 Cal
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to 180°F
HARD
Hardness
85A
WB
Wheel Bearing
Precision Ball
CAP
Capacity Each
Pounds
HUB
Hub Length
3/4 Cal
BORE
Bore ID
1 9/16 Cal
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD