Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BCHCJO - Ball Roller(POM Flanged)
Bill of material
BCHCJO8
PN
Part Number
BCHCJO8
NO
No.
8
D
24 mm
D1
21 mm
DD
d
15.875 mm
B
4.5 mm
HH1
h1
20.5 mm
HH2
h2
10 mm
F1
4 mm
M
M8