Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BCUH - Press-worked bolt type
Stückliste
BCUH50
PN
Teilenummer
BCUH50
NO
Nr.
50
D
56 mm
D1
33 mm
DD
D
25.4 mm
G
45.5 mm
B
36.5 mm
HH1
H1
14.6 mm
HH2
H2
15.4 mm
F1
7 mm
F2
4 mm
Z
13.42 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen