Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
BEARING CON. SOLID ROLLER D53X20 40ShA RED
Bill of material
030025011
CODE
Code
030025011
A
Length
23 mm
B
Length
19.6 mm
C
Diameter
41.0 mm
D
Angle
8 °
E
Wheelbase
53 mm
F
Length
6 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Misumi
    SP40B, BSP40B, SSP40B - Sprocket 40B
    FM
    CONICAL ROLLER BEARING D50,5X20 TPU
    FM
    KIT BUSHING + PROECTION ROLLER BEARING D45/50
    SRD-FA
    CCRB,CCRM,CCRA,CCRS,CCCRB,CCCRM,CCCRA,CCCRS - Roller and transmission parts
    FM
    CYLINDRICAL ROLLER BEARING D45X20 TPU
    norelem
    95060 - Wheels heavy-load wheel body welded
    VIPDO
    LBG01
    HPC
    RLX/AC8 - Steel gravity rollers - For gravity conveying systems
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD