Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG
Bill of material
FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG
CNSORDERNO
Type
FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.00063
CTN
Customs Tariff Number
40169997
D2
d2
10.95 mm
DMAX
Dmax(S)
25 mm
DN
dn
3.5 mm
DS
Ds
21.5 mm
G1
G1/8"-F
H
31 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
Stroke
6 mm
SCM
Suction cup material
Nitrile rubber NBR
MH
Material hardness
55 Shore A
S
Size
22
NOF
Number of folds
1.5
C
Connection
G1/8"-F
CR
Curve radius (min) (convex)
25 mm
V
Volume
1.40 cm^3
SF
Suction force
5.7 N
POF
Pull-off force
15.2 N
HD
Hose diameter (empf.) d
4 mm
MASS
Weight
6.2 g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели