Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing L Metric - QD Bushing
Bill of material
LX22MM
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
0.35 英寸
B
1 5/8 英寸
D
2 1/2 英寸
E
1 英寸
F
29/32 英寸
G
3/16 英寸
H
3/32 英寸
L
1.35 英寸
M
Bolt Circle M
2 英寸
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
2=1/4 X7/8 英寸
SS
Set Screw Dimensions
10-24 UNC x 1/4" 英寸
WEIGHT
Average Weight
0.7 Lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Maska
    Bushing SD Metric - QD Bushing
    Maska
    Bushing SH Metric - QD Bushing
    Maska
    XT Bushing - XT Bushing
    Maska
    Bushing JA Metric - QD Bushing
    Maska
    Bushing SK Metric - QD Bushing
    Maska
    Bushing SDS Metric - QD Bushing
    Maska
    Bushing L - QD Bushing
    Maska
    Bushing SF Metric - QD Bushing
    Maska
    Bushing J Metric - QD Bushing
    Maska
    Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
    Maska
    Bushing J - QD Bushing
    Maska
    Bushing W - QD Bushing
    Maska
    Bushing SH - QD Bushing
    BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
    Model 5234 - Welding coupling - Stainless steel 316L
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型