Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CTD-B - Зажимные барашки, ограничивающие крутящий момент
Спецификация
Зажимные барашки, ограничивающие крутящий момент CTD.48 B-M5-3-C2
PARTNUMBER
Код
DESCRIPTION
Описание
DIM01
D
48 mm
DIM02
D
DIM03
l
28 mm
DIM04
d1
26 mm
DIM05
d2
10 mm
DIM06
l2
9 mm
DIM07
b
20 mm
DIM08
H
8 mm
DIM09
C#
Nm
WEIGHT
B??
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей