Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
ELASTOX-S
Спецификация
ES18SCS350A
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Аэрационная система, которая включает полосной аэратор и систему трубопроводов для распределения сжатого воздуха. Подсоединение напорной линии и воздуховода пользователя осуществляется непосредственно к системе трубопроводов.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Тип установки
Полосной аэратор
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
(PUR) Plastic
MAT_FIXING
Material fixing
(PP) Plastic
MAT_SUPPORT
Material support element
(PVC) Plastic
EF001055
Перфорация
EF005172
Диаметр перфорации
0 mm
EF005173
Ширина перфорации
0 mm
EF005174
Длина перфорации
mm
EF025116
Connection on supply side
Pipe installation;Ø32mm. no pressure
EF025117
Diameter of connection on supply side
Ø32mm
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
32 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
5.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0 °C
EF000167
Вес
kg
L1
Размеры
mm
L2
Длина перфорации
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Wilo
    ELASTOX-D 12
    Wilo
    ELASTOX-T
    FREEGES
    FHB100 - Belt Drive
    Wilo
    D 500
    ETA
    WTLA - WTLA-080 lamp
    VDL
    7.21 - PVC/PE ELBOW
    PHOENIX CONTACT
    3032796 - PAIS-4-P/P RD
    binder
    series 720, Connectors for Medical Applications - adapter
    binder
    Snap-In, series 720, Miniature Connectors - adapter
    binder
    Snap-In, series 720, Miniature Connectors - adapter
    Wilo
    ELASTOX-D 09
    Finder
    7L Series - Led panel light for electrical enclosures
    ABB Low Voltage & Systems
    Orion1-4-30-030-B - Light curtain for hand detection
    Caprari
    E6-22 - Submersible Electric Pumps
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей