Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Form jaws with prisms for end-face clamping - -
Bill of material
307601
BEST
Order No.
307601
WS
Material
Stainless steel
BACKENB
Jaw width
80
LUMFANG
Scope of delivery
1 Satz
SPANND
Clamping diameter
Recommended: 20 to 85 mm
B
width
80 mm
B1
Distance
55 mm
D
diameter
6.5 mm
H
height
33 mm
H1
Distance
16.5 mm
L
Length
13 mm
L1
Distance
5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)