Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HRMCC, HUMCC - Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRMCC/HUMCC
Nomenclature
HRMCC-SC-A25-B16-T6-V0-W0-N3-H2.3-D3-F0-MA0
PN
Part Number
HRMCC-SC-A25-B16-T6-V0-W0-N3-H2.3-D3-F0-MA0
TP
HRMCC,HUMCC
TS
Type Selection
TYPE
HRMCC
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
XSE
X Specification
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
V
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W
W Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification 1
ND1
Diamètre nominal 1
LSE
L Specification
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
HSE
H Specification
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
ALT4
Center D Hole Change to H7
D
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
DC
DC Incrément de 1 mm
mm
F
F Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification 2
ND2
Diamètre nominal 2
ALT2
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés