Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
IRD - SFS Isofast Lastverteilteller 82x40
Bill of material
SFS 309672 Lastverteilteller Stahl verzinkt
CNSORDERNO
Beschreibung
IRD-82x40
ARTNR
Order number
309672
TYP
Typ
IRD
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Height
82 mm
W
Breite
40 mm
T
Blechdicke
1 mm
D
Durchmesser
7.5 mm
GW
Gewicht
22.92 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей