Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
IRD - SFS Isofast Lastverteilteller 82x40
Bill of material
SFS 309672 Lastverteilteller Stahl verzinkt
CNSORDERNO
Beschreibung
IRD-82x40
ARTNR
Order number
309672
TYP
Typ
IRD
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Height
82 mm
W
Breite
40 mm
T
Blechdicke
1 mm
D
Durchmesser
7.5 mm
GW
Gewicht
22.92 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés