Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Jaws with 2 rows of pins holes - -
Bill of material
307610
BEST
Order No.
307610
WS
Material
Steel
BACKENB
Jaw width
80 mm
LUMFANG
Scope of delivery
One set
BESCHR
Description
forr ø 5 mm pins
B
width
80 mm
B1
Distance
55 mm
D
diameter
6.5 mm
H
height
33 mm
H1
Distance
16.5 mm
L
Length
14.9 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés