Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 25
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
KFE, KFSE - Broaching standoffs for plastics
Bill of material
KVT KFE-M3-8 gegurtet mit Klebepunkt
BZC
Part description
W
Material
L
Length ±0.13
mm
T
Thread depth min.
mm
D1
Thread or thru-hole
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
mm
D2
±0.08
mm
D3
±0.13
mm
H
max.
1.53 mm
SM
Min. thickness
1.53 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD