Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0031-17 EQP840 - Geometry
Bill of material
MDSL0031-17840
MN
Model Number
MDSL0031-17840
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
4 Дюйм
AB
611.6593 mm
AC
502 mm
AE
279 mm
AF
232.5 mm
B
880 mm
BA
190.6 mm
C
1410.05 mm
D
279 mm
G
35 mm
J
115 mm
K
350 mm
H
20.64 mm
E
228.6 mm
ES
76.2 mm
NW
N-W
120.65 mm
M
529.5 mm
O
633 mm
P
730.6 mm
R
51.333 mm
S
15.875 mm
U
60.325 mm
V
114.3 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Toshiba
    MDSL0001-23 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-18 - Geometry
    Toshiba
    SAS-004001 - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-365TS-30003 - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-365T-34441 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0121-01 - 143T/145T EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-06-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-22 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-01 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-04 EQPIII - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-35-TS - Part
    Toshiba
    MDSL0001-05 - Geometry
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей