Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-04-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-04-2P
MN
Model Number
MDSLV205-04-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.25 Pollici
AB
283.3015 mm
AF
100 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
AH
95.1 mm
BB
7.4 mm
BD
254 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pollici
BV
241.5 mm
C
638.6 mm
ES
78 mm
NW
N-W
101.6 mm
P
323.3 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSLV0245-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-04 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0206-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-07-4P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV005-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0286-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-07-46P - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD