MEPG500-2330-CKF
Bel Fuse
Power Solutions
MEPG500-2330-CKF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mepg500_2330_ckf/mepg500_2330_ckf.prj},{NB=MEPG500-2330-CKF},{PN=MEPG500-2330-CKF},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 30VDC, 10A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit with Fan, JST},{POWER=500},{INPUT=90-264},{OUTPUT=30},{OUTPUTCURRENT=10},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5.5 x 3.54 x 2.7},{MT=Chassis Mount},{CT=Fan},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Cover Kit with Fan},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=30},{LOUT1=10},{MARKET=Medical},{DEFAULTSORTATTR=611}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG500-2330-CKF
Bill of material
MEPG500-2330-CKF
PN
Part Number
MEPG500-2330-CKF
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 30VDC, 10A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit with Fan, JST
POWER
Power
500
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
30
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
10
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.5 x 3.54 x 2.7
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Fan
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Cover Kit with Fan
CONNECTOR
Connector
JST
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
30
VDC
LOUT1
lout 1
10
A
MARKET
Market
Medical
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1.74.6116/01 - CEE heavy-power socket with lid, 16 A
MayTec
30.09.2022
TANYM, TANYAM - Open Lid Kettle with Spigot and Locking Latches - Side Disc...
Misumi
26.07.2021
TANK, TANA - Open Lid Kettle - Standard Type / Depth Fixed
Misumi
26.07.2021
Fig. 2651 - Manhole cover NORMROLL
vonRoll hydro
20.03.2024
Fig. 2654 - Manhole cover ROLLLOCK
vonRoll hydro
20.03.2024
1.74.61xx/03 - CEE pre-cut lid, Alu
MayTec
30.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청