Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 5300 - JIC-JIC - High Pressure Valves
Bill of material
5308C-3
PN
Part Number
VS
Valve Size
Zoll
IP
Inlet Port
Zoll
OUTP
Outlet Port
Zoll
OPR
Max Working Pressure
6000 PSI
CP
Crack Pressure
FC
Max Flow Coefficient
OP
Temperature Range
-40°F to 300°F
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
RET
Retainer
Steel
POPP
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seal
Teflon®
ORINGI
Internal O-ring Seal
Teflon®
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen