Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
FIXING PLATE 80X40 FOR EASYROLL
Bill of material
102352
CODE
Code
102352
A
Length
40 mm
B
Length
85.9 mm
C
Wheelbase
52.5 mm
D
Wheelbase
55.5 mm
E
Length
26.3 mm
F
Length
12 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)