Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Plastic line base Ø50
Bill of material
MOVET+4061408018321
TYP
Type
BESTNR
Order No.
LODLEVEL
Level of detail
ANG
Angle
BES
Description
A
Minimum installation height maschine-bottom
30 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
mm
D
Base
50 mm
CH
Regulation key
14 mm
F
Thread
M14
G
Height base
20 mm
H
Total height
H1
Total height
SL
Maschine foot load
11000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    MOVET
    Plastic line base Ø50
    MOVET
    Medium load - Solid steel base Ø50
    MOVET
    Medium load - Solid base Ø50
    MOVET
    Plastic line base Ø83 FIX
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD