Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STV-T G1/4-AG 6
Bill of material
SCHMALZ 10.09.02.00042 STV-T G1/4-AG 6
NAME
Name
10_09_02_00042
NNCUSTOM
STV-T G1/4-AG 6
NTCUSTOM
Steckverschraubung-T
NBCUSTOM
STV-T G1/4-AG 6
LINACUSTOM
STV-T G1/4-AG 6
ARTNR
Order number
10.09.02.00042
C127
d
6 mm
C124
dn
4 mm
C119
D1
11.3 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
12.6 mm
C115
H1
18.4 mm
C111
L
41 mm
C133
LG1
7.6 mm
C140
SW1
17 mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
32.5 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Schmalz
    Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 33 NBR-55 G1/4-IG
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STV-T G1/4-AG 10
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STV-T G1/8-AG 6
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STV-W G1/8-AG 6
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STV-W G1/8-AG 4
    Schmalz
    Vacuum / Compressed-Air Hoses VSL - VSL 6-4 PE
    Schmalz
    Accessories ANW - VRS-AN G1/8-AG
    Schmalz
    Accessories for Screw Unions - VRS-S G3/8-AG
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STV-T G1/4-AG 8
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - SVB-T 8
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - SVB-T 6
    Schmalz
    Accessories for Screw Unions - VRS-S G1/8-AG
    Schmalz
    Vacuum / Compressed-Air Hoses VSL - VSL 8-6 PU
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STV-GE M5-AG 4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD