Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Type R2-Metric - Split Taper Bushings
Bill of material
471827
BUSHING
Bushing Symbol
TYPE
Type
BORE
Bore
mm
K
Keyseat
mm
L
123.825 mm
A
15.875 mm
E
107.950 mm
BL
Large end
101.600 mm
BS
Small end
95.250 mm
D
136.525 mm
M
117.475 mm
W
Widith
19.050 mm
G
6.350 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
3 mm
FS
Size of Bolts
3/8-16 UNC
WEIGHT
Average Weight
7.5 lbs.
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
348 lbs-in
TP
Tapped holes
3/8 - 16 Zoll
S
Slot
2.032 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Dodge
    HE-60 - HE Bushing
    Optibelt
    TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
    Maska
    Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
    Dodge
    HE-30 - HE Bushing
    Dodge
    HE-35 - HE Bushing
    BEA Ingranaggi
    Taper bushes 4040 - Taper bushes
    BEA Ingranaggi
    Weld - on hubs for taper bushes - Hubs for taper bushes
    Dodge
    HE-80 - HE Bushing
    Dodge
    HE-25 - HE Bushing
    Sati
    Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard stock bores metric series)
    Baldor Reliance
    Type R1-Metric - Split Taper Bushings
    Baldor Reliance
    Type G-Metric - Split Taper Bushings
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen