Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB40 - XT Bushings
Bill of material
226874
BN
Bush Number
XTB40
PN
Part Number
BORE
Bore
Pouce
A
Flange Thickness
7/8 Pouce
B
5.313 Pouce
D
OD
7-1/8 Pouce
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.813 Pouce
BC
Bolt Circle
6-1/8 Pouce
NOB
Number of Bolts
4 Pouce
BS
Bolt Size
9/16-12NC x 2" Pouce
AW
Approx. Weight
10.5 lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Baldor Reliance
    XTB60 - XT Bushings
    Baldor Reliance
    XTB50 - XT Bushings
    Baldor Reliance
    XTB45 - XT Bushings
    Baldor Reliance
    XTB70 - XT Bushings
    Baldor Reliance
    XT Hubs - XT Hubs
    Maska
    XT Hubs & Bushings - XT Hubs & Bushings
    Maska
    XT Hubs - XT Hubs & Bushings
    Baldor Reliance
    Heavy and Mine Duty and Elevator - Pulleys
    Baldor Reliance
    XTB25 - XT Bushings
    Baldor Reliance
    QDS-5V - QD Sheaves
    Baldor Reliance
    XTB35 - XT Bushings
    Baldor Reliance
    XTB20 - XT Bushings
    Maska
    XT Bushing - XT Bushing
    Baldor Reliance
    SK Type - QD Bushing
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés