您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
-
MAICO
Individual and central ventilation systems in accordance with DIN 18017-3
ER EC single air extraction system
Powered by
CAD模型選擇
{maico/02_individual_and_central_din_18017-3/er_ec_single_air_extractio_system/er_gh_ec_ah_asmtab.prj},{NB=G2-T-0-M(architecture300)},{SA700ID05=100},{SA700ID07=20},{SA700ID08=100},{SA700ID10=20},{SA700ID11=0.005},{SA700ID16=230},{SA700ID20=40},{SA700ID21=39},{SA700ID40=3},{SA700ID45=3},{CTN=84149000},{FBI=40},{B=230},{N=50},{BRDUPE1=250},{HDUPE1=250},{TDUPE1=150},{SA700ID28=40},{IGNORIEREN=0},{IGNORIERENDUPE1=0},{SA010ID03=201903},{SA010ID04=MAICO},{SA010ID05=20220523},{SA010ID06=https://www.maico-ventilatoren.com/},{SA810ID06=4012799843603},{SA810ID10=ER EC, Ventilatoreinsatz ER EC für Unterputzgehäuse ER GH, För_x0002_dervolumen 30 m³/h / 60 m³/h},{SA100ID04=Wohnungslüftungsgerät dezentral, Zu- und Abluft (raumweise)},{BOX=M},{POS=T},{C=0},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER EC - Ventilatoreinsatz ER EC für Unterputzgehäuse ER GH
Bill of material
-
BOX
Housing
With
Without
With
Without
POS
Position exhaust
Top
Back
Bottom
Top
Back
Bottom
C
Cover selection
Without
ER AH - Cover for fan insert ER EC, version with Humidity control and intelligent time module
ER AK - Cover for fan insert ER EC, comfort version with time module
ER A - Cover for fan insert ER EC, standard version
ER AB - Cover for fan insert ER EC, version with motion detectorand intelligent time module
Without
ER AH - Cover for fan insert ER EC, version with Humidity control and intelligent time module
ER AK - Cover for fan insert ER EC, comfort version with time module
ER A - Cover for fan insert ER EC, standard version
ER AB - Cover for fan insert ER EC, version with motion detectorand intelligent time module
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
MAICO
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20220523
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
https://www.maico-ventilatoren.com/
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799843603
SA810ID10
Beschreibungstext
ER EC, Ventilatoreinsatz ER EC für Unterputzgehäuse ER GH, För_x0002_dervolumen 30 m³/h / 60 m³/h
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Zu- und Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
SA350ID03
Mounting
Wandeinbau
SA400ID03
Wärmequelle
keine Wärmequelle
SA700ID04
Produktname
ER EC
SA700ID05
Maximaler Volumenstrom Zuluft
100
m³/h
SA700ID07
Minimaler Volumenstrom Zuluft
20
m³/h
SA700ID08
Maximaler Volumenstrom Abluft
100
m³/h
SA700ID10
Minimaler Volumenstrom Abluft
20
m³/h
SA700ID11
Elektische Leistungsaufnahme
0.005
kW
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230
V
SA700ID17
Frequenz
50
Hz
SA700ID20
Maximale Umgebungstemperatur
40
°C
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
39
dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
SA700ID45
mittlere spezifische elektrische Leistungsaufnahme
3
W/(m³/h)
CTN
Customs Tariff Number
84149000
LODLEVEL
LOD Level
400
400
FV
Delivery
20 / 30 / 40 / 60 / 100 (Je nach Abdeckungsvariante Stufen variabel einstellbar. ER-A: Stufe 1 = 30 , Stufe 2 = 60 . ER-AK/ER-AB: Stufe 1 und Stufe 2 = 20/30/40/60/100 einstellbar. ER-AH: Stufe 1 = 20/30/40 , Stufe 2 = 60/100 einstellbar.)
m3/h
D
Number of revolutions
500 / 800 / 1.050 / 1.250 / 1.800
1/min
L
Air direction
Vent
DS
Speed controllable
–
S
Voltage
Alternating current
B
Rated voltage
230
V
N
Power frequency
50
Hz
LS
Input
2 / 2,5 / 3 / 5 / 17
W
SZ
Protection
IP X5
NZ
Mains supply
4 / 1.5
mm²
EA
Mounting
Flush
SM
Of system
decentralized
F
colour
black
G
Weight
1.232
kg
FK
Filter class
G2
A
Discharge
side / rear
BR
Width
250
mm
H
Height
250
mm
T
Depth
108
mm
SD
SPL
Specification according to DIN 18017-3 with an equivalent absorption area AL = 10 m²
dB(A)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ER GH - Unterputzgehäuse
MAICO
27.11.2023
ER-AP 100 VZ - Surface-mounted ventilator
MAICO
27.11.2023
3240 - TopTherm filter-and-fan units - air throughput 180 m³/h
Rittal
20.07.2021
PP 45 RC - Final assembly kit
MAICO
21.11.2023
ER GH AP - Surface-mounted housing
MAICO
27.11.2023
ENZR-GB - Ionizers - Medium Size DC Fan Type
Misumi
30.06.2021
EHV - Fan Heater
nVent HOFFMAN
20.11.2023
EFE - EMC Filter fans
nVent HOFFMAN
20.11.2023
EFP - Outdoor filter fan
nVent HOFFMAN
20.11.2023
ER-A - Abdeckung
MAICO
27.11.2023
ER - UP/G - Flush-mounted housing
MAICO
28.06.2023
PP 45 AS - External cover
MAICO
21.11.2023
ER-AH - Abdeckung
MAICO
27.11.2023
MSL Ventilator - Missel Misselsystem Lüftung
Kolektor Insulation
06.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求