Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12322, 12325, 12326, 12327 - Detent Positioning Hinge
Bill of material
12322
PN
Part No.
ST
Slot Tab
DET
Detent Position
Detent at 0 deg, 85 deg or 175 deg
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Die-Cast Zinc
A
56.00 mm
B
36.00 mm
C
10.20 mm
D
63.00 mm
E
17.75 mm
F
mm
G
10.50 mm
H
H Dia.
20.00 mm
J
J Dia.
6.40 mm
K
8.00 mm
ML
Max. Load
20 Nm / 14.7 ft-Lbs.
W
Weight
kg
CC
Compatibility Code
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés