Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
151080
Bill of material
1510800001
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
288
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.75 A
EA
Entry Angle
25° Angle
JEDEC
JEDEC Outline
MO-309
LENGTH
PC Tail Length
mm
THICKNESS
PCB Thickness - Recommended
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    TE Connectivity
    DIMM Sockets
    Samtec
    PCIE Series - 1,00 mm PCI Express Edge Card Connector
    Samtec
    PCIEC Series - 1.00 mm PCI Express Internal Cable Assembly
    Molex
    78320
    Samtec
    SAL1 Series - SAL1 Series - 1,00 mm Satalink Compatible High Speed Micro Plane Socket
    Samtec
    PCIE-LP - PCIE-LP Series - 1.00 mm PCI Express® Low Profile Edge Card Connector
    Molex
    78726
    Samtec
    PCIE G4  Series - PCIE-G4 Series - 1.00 mm PCI Express Slim Edge Card Connector
    Molex
    78731
    TE Connectivity
    SO DIMM Sockets
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés