Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
186 Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-84031
PN
Part No.
0220-84031
MN
Model Number
186
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
Дюйм
DESCRIPTION
Description
186 5/1 R WR 56C 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 Дюйм
A
2.65 Дюйм
B
1.374 Дюйм
D
1.875 Дюйм
E
5 Дюйм
H
2.27 Дюйм
I
4.0 Дюйм
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 Дюйм
L
L Pilot Dia
4.502 Дюйм
M
0.625 Дюйм
N
5.5 Дюйм
O
0.41 Дюйм
P
Push
Slots
R
0.19 Дюйм
D4
3.125 Дюйм
S
0.9075 Дюйм
T
2.405 Дюйм
Z
3.3125 Дюйм
PP
4.25 Дюйм
RR
0.22 Дюйм
SS
0.25 Дюйм
TT
4.88 Дюйм
WW
6.50 Дюйм
XX
0.34375 Дюйм
YY
5.875 Дюйм
ZT
5.7175 Дюйм
WTL
Wt.
19 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
10-24 NC x 1/4 LG
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Hub City
    131L Hub City Models - 130 Series
    Hub City
    134 PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    131L PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    211L Hub City Models - 210 Series
    Hub City
    181 Hub City Models - 180 Series
    Hub City
    3801 Hub City Models - 3800 Series
    Hub City
    241L Hub City Models - 240 Series
    Hub City
    131 Hub City Models - 130 Series
    Hub City
    185 Hub City Models - 180 Series
    Hub City
    135L PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    132L PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    211 Hub City Models - 210 Series
    Hub City
    182 Hub City Models - 180 Series
    Hub City
    GW6001 - Series GW6000
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей