Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463752 - FTH 36x13/10-9K
Stückliste
463752
FTH_36X13_10_9K
FTH 36x13/10-9K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463752
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 36x13/10-9K
EAN
4047526463755
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
36 mm
RADBREITE
Radbreite
13 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
45 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.036 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    463851 - FTH 62x15/20-12K
    Blickle
    757436 - FPOB 80x20/20-14K
    Ganter
    ISO 7379 - Passschrauben mit Bund
    Blickle
    757437 - FPOB 100x25/25-15K
    SRD-FA
    CCRB,CCRM,CCRA,CCRS,CCCRB,CCCRM,CCCRA,CCCRS - Metal roller L=15~100 Round hole type/with set screw type/with bearing type
    norelem
    95060 - Schwerlasträder, Radkörper geschweißt
    FM
    CYLINDRICAL ROLLER BEARING D45X20 TPU
    FM
    CYLINDRICAL ROLLER BEARING D70X20 TPU
    VIPDO
    LBG01
    FM
    CONICAL ROLLER BEARING D34X13 TPU
    FM
    BEARING CON. SOLID ROLLER D53X20 40ShA RED
    HPC
    RLX/AC8 - Steel gravity rollers - For gravity conveying systems
Previews
3D
2D
Download CAD models