Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-NT - 5 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
5-NT-ME
PN
Part Number
5-NT-ME
PR
Power Rating
5 W
TYPE
Product Type
NT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
1.550 Pouce
B
1.300 Pouce
C
2.850 Pouce
D
D Dia.
0.75 Pouce
E
32mm Pouce
F
0.125 Pouce
G
1.050 Pouce
H
H - Threaded Holes
2-56 X .200 MIN Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
2.85 x 1.267 Pouce
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Tri-Alloy
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés