Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-NT - 5 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
5-NT-ME
PN
Part Number
5-NT-ME
PR
Power Rating
5 W
TYPE
Product Type
NT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
1.550 Cal
B
1.300 Cal
C
2.850 Cal
D
D Dia.
0.75 Cal
E
32mm Cal
F
0.125 Cal
G
1.050 Cal
H
H - Threaded Holes
2-56 X .200 MIN Cal
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
2.85 x 1.267 Cal
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Tri-Alloy
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD