Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TM 10 - Disk valve, metal
Bill of material
0151.0194
SA010ID02
Sheet number of the guideline
5
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
202003
SA010ID04
Manufacturer’s name
Maico
SA700ID04
Product description
TM 10, Tellerventil für Abluft
SA810ID06
GTIN number
4012799511946
SA810ID10
Description text
Tellerventil für Abluft, Stahlblech einbrennlackiert weiß, mit Einbaurahmen, DN 100, für Wohnungslüftung max. 30 m³/h
SA100ID04
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
SA110ID04
Product series
TFA ..
SA110ID06
Product classification
Abluft
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
SA250ID03
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
SA300ID03
Anschlussart
4
SA350ID03
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
SA360ID03
Befestigung
mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, einbrennlackiert
SA450ID03
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
SA700ID05
Nennlänge
134 mm
SA700ID06
Nennbreite
83 mm
SA700ID07
Nennhöhe
134 mm
SA700ID08
Nenndurchmesser
Geeignet für100 mm
SA700ID09
Nenngröße
Geeignet für100 mm
ARTNR
Article number
0151.0194
CTN
Customs Tariff Number
84818073
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WG
Weight
0.41 kg
PU
Packing unit
1 piece(s)
R
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0194
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    MAICO
    TK 12 - Disk valve, synthetic material
    MAICO
    TK 15 - Disk valve, synthetic material
    MAICO
    TFA 10 - Disk valve, metal
    ESYLUX
    Presence detectors / Ceiling mounting / DALI-2 - Ceiling-mounted presence detector
    MAICO
    TFZ 12 - Disk valve, metal
    MAICO
    TFZ 20 - Disk valve, metal
    MAICO
    TM 16 - Disk valve, metal
    MAICO
    TFZ 15 - Disk valve, metal
    MAICO
    TM-V2A 12 - Disk valve, stainless steel
    MAICO
    TFZ 16 - Disk valve, metal
    MAICO
    TFZ 10 - Disk valve, metal
    MAICO
    TFA 20 - Disk valve, metal
    MAICO
    TM-V2A 10 - Disk valve, stainless steel
    MAICO
    TFA 15 - Disk valve, metal
Previews
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D
Download CAD models