피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
High Speed Edge Card
Samtec
Connectors
Edge Card / Micro Backplane
High Speed Card Systems
Powered by
CAD모델 선택
HSEC8-DV Series - HSEC8-DV Series - (0,80 mm) .0315'' Vertical Edge Rate™ C...
29.03.2023
HSEC8-PV Series - HSEC8-PV Series - (0,80 mm) .0315" Edge Rate® High-Speed ...
20.11.2017
HSC8 Series - HSC8 Series - 0,80 mm High Speed Riser Card
12.08.2019
RU8 Series - RU8 Series - 0,80 mm High Speed Edge Card Connector/Riser Kit
03.03.2017
HSEC8-EM Series - HSEC8-EM Series - 0.8mm High Speed, Dual Edge Mount, Mini...
10.05.2017
HSEC8-RA Series - HSEC8-RA Series - 0.8mm Right Angle Edge Rate Card Socket...
13.08.2020
HTEC8 Series - HTEC8 Series - 0.80 mm Rugged High-Speed Edge Card Connector...
10.11.2023
HSEC6-DV Series - HSEC6-DV Series - 0.60 mm Edge Rate® High-Speed Edge Card...
12.05.2022
HSEC1-DV Series - HSEC1-DV Series - 1.00 mm Edge Rate® High-Speed Edge Card...
23.02.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.