Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates SPL POM-NBR - SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.13104 SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
NAME
Name
10_01_01_13104
NNCUSTOM
SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
LINACUSTOM
SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.13104
C122
Dk
42 mm
C614
Ds
39 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C117
H
20.5 mm
C133
LG1
9.5 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
2 mm
C556
Saugkraft
70 N
C683
Volumen
4.7 cmł
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C575
Weight
28 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés