Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV003-02-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV003-02-2P
MN
Model Number
MDSLV003-02-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
220 mm
AA
0.75 Дюйм
AB
209.4022 mm
AC
162 mm
AF
67.5 mm
AE
139.3 mm
AH
66.45 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
B
168 mm
BA
69.85 mm
BB
6.6 mm
BD
228 mm
BF
1/2" - 13 UNC Дюйм
BV
14.31 mm
C
392.55 mm
D
114.3 mm
E
95.25 mm
ES
48.5 mm
F2
2F
139.7 mm
FF
114.3 mm
G
12 mm
H
10.5 mm
J
40 mm
NW
N-W
69.85 mm
O
242.3 mm
P
242.9 mm
R
25 mm
S
6.355 mm
T
41.5 mm
U
28.575 mm
V
69.342 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Toshiba
    MDSLV003-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0146-08 - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324TS - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV005-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-02-180HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07A-TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324 - Geometry
    Toshiba
    AS-958252-256 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-07-4P - Geometry
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей