Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-04-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-04-2P
MN
Model Number
MDSLV205-04-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.25 Inch
AB
283.3015 mm
AF
100 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
AH
95.1 mm
BB
7.4 mm
BD
254 mm
BF
1/2" - 13 UNC Inch
BV
241.5 mm
C
638.6 mm
ES
78 mm
NW
N-W
101.6 mm
P
323.3 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Toshiba
    MDSLV001-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-07-6P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV002-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B-TS-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-05-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324TS - Geometry
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)