Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0143-05 - Geometry
Bill of material
MDSL0143-05
MN
Model Number
MDSL0143-05
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
BS
Blower Conduit Box Position
A
324 mm
AA
50.8 mm
AB
309.9158 mm
AC
248.5 mm
AE
177.8 mm
AF
70 mm
AH
177.55 mm
AJ
114.3 mm
AK
266.7 mm
B
339 mm
BA
120.625 mm
BB
6.45 mm
BC
0.075 mm
BD
282 mm
BV
260.25 mm
C
843.85 mm
D
177.8 mm
E
139.7 mm
ES
82.55 mm
H
14.2875 mm
NW
N-W
117.475 mm
O
352.8 mm
P
361 mm
R
40.411 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
111.125 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Ready
    HCLT - Long Benders
    Toshiba
    SAS-003994 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003996 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444T-26137 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0141-04 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003995 - Geometry
    Toshiba
    SAS000916-145 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-03-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 SS EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés