Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12033 - Cover Cap for Inside Corner Brackets
Bill of material
12033
PN
Part No.
12033
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
45.20 mm
B
27.60 mm
C
6.00 mm
D
6.00 mm
W
Weight
.004 kg
FO
Fits On
14071 and 14073
CC
Compatibility Code
8-30
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen