Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-3348, 40-3346 - Nylon T-Slot Nut
Bill of material
40-3348
PN
Part No.
SERIES
Series
40 Series
DESC
Description
QTY
Quantity
A
14.40 mm
B
1.50 mm
C
8.30 mm
W
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей