Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
SQUADRETTA DI FISSAGGIO EASYROLL – M10 - I=34
Lista materiale
102362
CODE
Codice
102362
A
Lunghezza
38 mm
B
Lunghezza
2.5 mm
C
Lunghezza
33.5 mm
F
Interasse
54 mm
G
Lunghezza
5.2 mm
H
Lunghezza
85 mm
I
Interasse
34 mm
L
Lunghezza
10.5 mm
M
Lunghezza
18 mm
N
Lunghezza
22.2 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD