피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
0095.0145
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Centralised ventilation units
WS
WS 300 Flat
Powered by
CAD모델 선택
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/centralissed_ventilation_units/ws/ws_300_flat/ws_300_flat_kbl.prj},{NB=0095.0145(architecture,400)},{SA810ID03=0095.0145},{SA700ID05=300.00},{SA700ID06=230.00},{SA700ID07=80.00},{SA700ID08=300.00},{SA700ID09=230.00},{SA700ID10=80.00},{SA700ID11=0.04},{SA700ID12=1.50},{SA700ID16=230},{SA700ID17=50},{SA700ID20=50},{SA700ID21=37.00},{SA700ID38=-20.000},{SA700ID39=47.000},{CTN=84195080},{SEC=-39},{BS=230},{LAN=39},{IM=10.8},{G=43.7},{ADM=160},{B=700},{H=300},{T=1500},{WBSG=91},{VH=1},{GE=4012799951452},{SPI=0.18},{GV=44},{FEW=82},{SA700ID33_=0},{SA700ID34_=0},{SA010ID02=23},{SA010ID03=201903},{SA010ID04=Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH},{SA010ID05=20230912},{SA810ID06=4012799951452},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
WS 300 Flat KBL - Centralised ventilation unit
Bill of material
0095.0145
SA010ID02
Sheet number of the guideline
23
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Manufacturer Name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799951452
SA810ID10
Description text
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren, Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Vorheizregister, Bypass und zwei Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-Tauschern, Zu- und Abluft links (in Einbaulage Decke, Blick auf das Elektronikfach), Fördervolumen 80 - 300 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung, KNX-/ Modbus- und EnOcean-Anbindung möglich
SA100ID04
Plant type
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
SA110ID04
Device type
mit Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Heat recovery
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
SA250ID03
Heat supply of the supply air reheating
ohne Wärmezufuhr
SA260ID03
Heat dissipation of the heat recovery
Luft (Zuluft)
SA300ID03
Housing material
expandiertes Polypropylen (EPP)
SA350ID03
Installation location
wand- oder deckenhängend
SA400ID03
Heat source
Außenluft
SA450ID03
Antifreeze
sonstige herstellerspezifische Ausführungen
SA500ID03
Model
Linksausführung
SA550ID03
Air line connections
vertikal
SA560ID03
Lineup
innen
SA700ID04
Product name
WS 300 Flat KBL
SA700ID05
max. Volumenstrom Zuluft
300.00
m³/h
SA700ID06
Nominal volume flow of supply air
230.00
m³/h
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
80.00
m³/h
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
300.00
m³/h
SA700ID09
Nominal volume flow exhaust air
230.00
m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
80.00
m³/h
SA700ID11
Electrical power consumption (basic device)
0.04
kW
SA700ID12
Rated current (basic device)
1.50
A
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230
V
SA700ID17
Frequency
50
Hz
SA700ID20
max. Umgebungstemperatur
50
°C
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
37.00
dB(A)
SA700ID33
Siphon
No
SA700ID34
Condensate pan
No
SA700ID38
Minimum ambient temperature
-20.000
°C
SA700ID39
Maximum radiated sound power level
47.000
dB (A)
ARTNR
Article number
0095.0145
CTN
Customs Tariff Number
84195080
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
FV
Air flow volume
80 - 300
m³/h
SEC
SEC average
-39
kWh/(m²*a)
EZZ
Energy efficiency class
A
SS
Type of voltage
Alternating current
BS
Rated voltage
230
V
NF
Frequency
50 / 60
Hz
LAN
Power consumption in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
39
W
SBL
Stand-by power consumption
< 1
W
IM
Imax
10.8
A
SA
Degree of protection
IP 00
DZL
DIBT approval
Yes
PZZ
PHI certification
No
SYSA
System type
Centralised
MG
Housing material
Plastic EPP/sheet steel
MW
Heat exchanger material
Synthetic material
MI
Inner coating material
Plastic EPP
F
Colour
black / traffic white
G
Weight
43.7
kg
FK
Filter class
G4/F7 ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 60 % (F7)
ADM
Connection diameter
160
mm
B
Width
700
mm
H
Height
300
mm
T
Depth
1500
mm
TEMP
Airstream temperature at IMax
-20 up to 50
°C
WBSG
Max. degree of heat provision in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
91
%
WBA
Heat exchanger construction type
Enthalpy cross-counterflow
BP
Bypass
Yes
VR
Frost protection
integrated
EW
Enthalpy heat exchanger
Yes
FSS
Antifreeze circuit
Yes
SSCH
Summer circuit
ECO exhaust air / ECO supply air
FU
Filter monitoring
time-controlled (controlled by differential pressure as option)
FE
Humidity control
integrated
CO2
CO2-control
SKD
LQ
Air quality control (optional)
EAQ 10/3
KNX
KNX connection (optional)
K-SM
MODBUS
MODBUS interface
integrated
BIL
Control unit included in scope of delivery
RLS 1 WR, App
BT
Control unit (optional)
RLS T1 WS,RLS T2 WS, RLS G1 WS
FEO
EnOcean wireless integration (optional)
E-SM
MA
Mobile control
Yes
SG
Housing emission sound pressure level
37 / (Spacing 1m, sound absorption 10 m2)
dB(A)
VH
Packing unit
1
piece(s)
SM
Range
K
GE
GTIN (EAN)
4012799951452
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0145/
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CVR - Ventilation roof
nVent HOFFMAN
20.11.2023
M3FB15LX/A_BPZ:M3FB15LX/A
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
06.06.2023
POL871.72/STD_S55626-H517-C100
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
11.05.2023
KQB2H-F (Inch) - Straight Union
SMC Corporation
08.05.2023
POL985.00/STD_S55663-J850-A100
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
11.05.2023
QAC3161_BPZ:QAC3161
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
04.05.2023
ZL 275 HF - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to 1...
Glen Dimplex
20.12.2021
DS
Wilo
15.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청