Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0006-03 - Geometry
Bill of material
MDSL0006-03
MN
Model Number
MDSL0006-03
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
262.6 mm
AA
35 mm
AB
284.9158 mm
AC
223.5 mm
AE
133.35 mm
AF
70 mm
B
220 mm
BA
88.9 mm
C
494.025 mm
D
133.35 mm
G
24.35 mm
J
50 mm
H
11.1125 mm
E
108 mm
ES
60.4 mm
F
88.9 mm
F2
2F
177.8 mm
NW
N-W
85.725 mm
M
184.7 mm
O
288.2 mm
P
283.74 mm
R
30.5 mm
S
7.988 mm
T
51 mm
U
34.925 mm
V
79.38 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-08 SS EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 SS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-02 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-07  SS EQP III - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-07 EQP III - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-02 - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-365T-34441 - Geometry
    Toshiba
    SAS000917-184T-31917 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326T-30510 - Geometry
    Toshiba
    SAS000904-254T-24087 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0143-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0141-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-07 - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen