Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV081-07-6P - Geometry
Bill of material
MDSLV081-07-6P
MN
Model Number
MDSLV081-07-6P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
413 mm
AA
3 Pollici
AB
404.2863 mm
AC
326 mm
AE
303.6 mm
AF
130 mm
B
366 mm
BA
149.352 mm
C
839.279 mm
D
228.6 mm
E
177.8 mm
ES
117 mm
F2
2F
311.15 mm
FF
285.75 mm
G
25 mm
H
17 mm
J
80 mm
K
90 mm
M
291 mm
NW
N-W
149.352 mm
O
467.6 mm
P
498 mm
R
51.33 mm
S
15.885 mm
T
71 mm
V
146.304 mm
U
60.325 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSLV085-07-6P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-02-46P - Geometry
    Toshiba
    AS-958252-256 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-05 - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD