Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV081-07-6P - Geometry
Bill of material
MDSLV081-07-6P
MN
Model Number
MDSLV081-07-6P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
413 mm
AA
3 Inch
AB
404.2863 mm
AC
326 mm
AE
303.6 mm
AF
130 mm
B
366 mm
BA
149.352 mm
C
839.279 mm
D
228.6 mm
E
177.8 mm
ES
117 mm
F2
2F
311.15 mm
FF
285.75 mm
G
25 mm
H
17 mm
J
80 mm
K
90 mm
M
291 mm
NW
N-W
149.352 mm
O
467.6 mm
P
498 mm
R
51.33 mm
S
15.885 mm
T
71 mm
V
146.304 mm
U
60.325 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Toshiba
    MDSLV085-07-6P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-02-46P - Geometry
    Toshiba
    AS-958252-256 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-05 - Geometry
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)