Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
TSH-125 - Synchronous belt slide table
Bill of material
TSH-125-P100-100-1R-C-J-P04
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
MODEL
Model no.
TSH
BS
Body size
125 mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Inserisci valore per S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Pos
mm
Inserisci valore per POS
Pos
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
C : Ordinary
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
409 mm
B
385 mm
C
100 mm
D
100 mm
E
6 mm
F
1.0 mm
WEIGHT
Weight
4.0 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD