피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Bulk cables
HARTING
System cabling
Data Copper cable
Powered by
CAD모델 선택
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm;UL 500m
14.04.2022
Data Bus Kabel 2x0,75mm²,UL,C-Flex; 500m
01.09.2021
DataBusCab. 2x0,75mm²,120 Ohm FOAM; 500m
01.09.2021
DataBusCab. 2x0,75mm²,120 Ohm FOAM;1000m
01.09.2021
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC
05.05.2022
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 500m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 50m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 100m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 20m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 500m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 50m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
05.05.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 300m
01.09.2021
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
05.05.2022
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/19 tor. 1000m
05.05.2022
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/19 tor. 100m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/19 tor. 20m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/19 tor. 500m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/19 tor. 50m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 100m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m
14.04.2022
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 50m
14.04.2022
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC
05.05.2022
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
14.04.2022
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
14.04.2022
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
01.09.2021
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
14.04.2022
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m
14.04.2022
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 50m
14.04.2022
HAR SERCOS III TypC 4xAWG22/7 trail 100m
14.04.2022
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
05.05.2022
HARTING F+B Hybridcable, PO 10m
01.09.2021
HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
01.09.2021
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
01.09.2021
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
05.05.2022
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
14.04.2022
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 20m
14.04.2022
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
14.04.2022
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m
14.04.2022
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 100m
14.04.2022
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m
14.04.2022
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
14.04.2022
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 50m
14.04.2022
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR yellow
05.05.2022
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 1000m
14.04.2022
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m
14.04.2022
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m
14.04.2022
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR
05.05.2022
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 1000m
14.04.2022
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
14.04.2022
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
14.04.2022
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 100m
14.04.2022
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 20m
14.04.2022
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
14.04.2022
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 50m
14.04.2022
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC bk
05.05.2022
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 100m
14.04.2022
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 20m
14.04.2022
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 500m
14.04.2022
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 50m
14.04.2022
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
05.05.2022
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 1000m
01.09.2021
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m
01.09.2021
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 500m
01.09.2021
HARTING TRAILING Cat.5e 4x2xAWG26/19 PUR
05.05.2022
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 100m
14.04.2022
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
14.04.2022
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
14.04.2022
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 1000m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 100m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 10m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 500m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 50m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 1000m
01.09.2021
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
01.09.2021
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 10m
01.09.2021
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 500m
01.09.2021
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 50m
01.09.2021
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5
05.05.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 1000m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 100m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 10m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 500m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 50m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 1000m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 100m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 500m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 50m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 1000m
01.09.2021
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 100m
01.09.2021
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 10m
01.09.2021
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 500m
01.09.2021
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 50m
14.04.2022
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 CAT5
05.05.2022
HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
14.04.2022
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
14.04.2022
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,100 M,PVC
01.09.2021
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
14.04.2022
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,20M,RING
14.04.2022
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING
01.09.2021
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,500 M,PVC
14.04.2022
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5; 20m
14.04.2022
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5; 50m
14.04.2022
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5;100m
14.04.2022
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5;500m
01.09.2021
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
05.05.2022
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
14.04.2022
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m
14.04.2022
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
14.04.2022
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
14.04.2022
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m
14.04.2022
PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 20m
14.04.2022
PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50m
14.04.2022
PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
05.05.2022
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 20m
01.09.2021
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 50m
01.09.2021
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m
14.04.2022
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 500m
01.09.2021
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 100m
14.04.2022
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m
14.04.2022
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex; 1000m
01.09.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.