피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
Interface module
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Powered by
CAD모델 선택
1029566 - UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT
07.12.2023
1048208 - IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
07.12.2023
1048209 - IOA LM-DI/R/RUSIO/EX
07.12.2023
1050543 - FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K
07.12.2023
1061345 - TC-2D25SUBF-DI16-EX-2PS-S800
07.12.2023
1061346 - TC-D25SUBF-AO8-EX-2PS-S800
07.12.2023
1061347 - TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
07.12.2023
1065476 - BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
07.12.2023
1083697 - UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/MT
07.12.2023
1089344 - UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/P/YCS
07.12.2023
1100964 - VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA
07.12.2023
1100967 - VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA
07.12.2023
1104789 - PLC-V8L/D15S/OUT
07.12.2023
1145061 - IOA DAC-4DI/AI/EX
07.12.2023
1172189 - IOA FEED-THRU-DO/NI/EX
07.12.2023
1185872 - TC-2D37SUB-DO16-PC40-ER-UNI
07.12.2023
1188706 - IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX
07.12.2023
1274065 - FLKM-D37SUB/M/MT/8AO/ETHA
07.12.2023
1274077 - FLKM-D37SUB/M/MT/16M/ETHA
07.12.2023
1274083 - FLKM-D37SUB/M/MT/16IM/ETHA
07.12.2023
1278788 - VFC-PT/FLK20/ET200SP
07.12.2023
1278794 - VFC-PT/FLK20
07.12.2023
1278796 - VFC-PT/FLK16
07.12.2023
1278798 - VFC-PT/FLK14/PLC
07.12.2023
1278799 - VFC-PT/FLK14
07.12.2023
1278800 - VFC-PT/D15SUB/M
07.12.2023
1278824 - VFC-PT/D15SUB/F
07.12.2023
1278825 - VFC-PT/D9SUB/M
07.12.2023
1278826 - VFC-PT/D9SUB/F
07.12.2023
2201519 - SKBI 31
07.12.2023
2202505 - SKBD 20/MT-FLRP
07.12.2023
2202547 - SKBD 8/MT
07.12.2023
2202563 - SKBD 10/MT
07.12.2023
2202576 - SKBD 12/MT
07.12.2023
2202589 - SKBD 13/MT
07.12.2023
2202592 - SKBD 14/MT
07.12.2023
2202602 - SKBD 15/MT
07.12.2023
2202615 - SKBD 16/MT
07.12.2023
2202628 - SKBD 18/MT
07.12.2023
2202631 - SKBD 20/MT
07.12.2023
2261038 - SKBI 32/C
07.12.2023
2261054 - SKBI 32/D
07.12.2023
2261096 - SKBI 32/F/ZB
07.12.2023
2261106 - SKBI 32/F/ZD
07.12.2023
2263023 - SKBI 64/B64
07.12.2023
2263036 - SKBI 64/C64
07.12.2023
2263117 - SKBI 64/G64
07.12.2023
2264080 - SKBI 64/E48
07.12.2023
2264093 - SKBI 64/F48
07.12.2023
2265034 - SKBI 64/C32
07.12.2023
2265050 - SKBI 64/D32
07.12.2023
2269140 - SKBI 64/H15-MKDS3
07.12.2023
2269153 - SKBI 64/H15-MKDS5
07.12.2023
2280239 - DFLK 16
07.12.2023
2280242 - DFLK 20
07.12.2023
2280255 - DFLK 26
07.12.2023
2280268 - DFLK 34
07.12.2023
2280271 - DFLK 40
07.12.2023
2280284 - DFLK 50
07.12.2023
2280297 - DFLK-D15 SUB/S
07.12.2023
2280307 - DFLK-D15 SUB/B
07.12.2023
2280310 - DFLK-D25 SUB/S
07.12.2023
2280323 - DFLK-D25 SUB/B
07.12.2023
2280336 - DFLK-D37 SUB/S
07.12.2023
2280349 - DFLK-D37 SUB/B
07.12.2023
2281018 - FLKM 10
07.12.2023
2281021 - FLKM 14
07.12.2023
2281034 - FLKM 16
07.12.2023
2281047 - FLKM 20
07.12.2023
2281050 - FLKM 26
07.12.2023
2281063 - FLKM 34
07.12.2023
2281076 - FLKM 40
07.12.2023
2281089 - FLKM 50
07.12.2023
2281102 - FLKM 64
07.12.2023
2281115 - FLKM-D37 SUB/S
07.12.2023
2281128 - FLKM-D 9 SUB/S
07.12.2023
2281131 - FLKM-D15 SUB/S
07.12.2023
2281144 - FLKM-D25 SUB/S
07.12.2023
2281157 - FLKM-D50 SUB/S
07.12.2023
2281186 - FLKM-D 9 SUB/B
07.12.2023
2281199 - FLKM-D15 SUB/B
07.12.2023
2281209 - FLKM-D25 SUB/B
07.12.2023
2281212 - FLKM-D37 SUB/B
07.12.2023
2281571 - FLKMS 34
07.12.2023
2281584 - FLKMS 40
07.12.2023
2281597 - FLKMS 50
07.12.2023
2281678 - FLKM-D 9 SUB/B/LA
07.12.2023
2281694 - FLKM-D25 SUB/B/LA
07.12.2023
2281704 - FLKM-D37 SUB/B/LA
07.12.2023
2281720 - FLKMS-D25 SUB/S
07.12.2023
2281746 - FLKMS-D50 SUB/S
07.12.2023
2281759 - FLKMS-D25 SUB/B
07.12.2023
2281762 - FLKMS-D37 SUB/B
07.12.2023
2281775 - FLKMS-D50 SUB/B
07.12.2023
2282046 - FLKMS 20/16IM
07.12.2023
2283870 - DFLK-D 9 SUB/S
07.12.2023
2284510 - FLKMS 50/32IM/LA/PLC
07.12.2023
2284523 - FLKMS 50/32IM/PLC
07.12.2023
2287135 - DFLK-D 9 SUB/B
07.12.2023
2287630 - FLKMS-D37 SUB/S (1-37)
07.12.2023
2287669 - DFLK-D50 SUB/B
07.12.2023
2289719 - FLKM 50/32M/PLC
07.12.2023
2290423 - FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC
07.12.2023
2290614 - FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC
07.12.2023
2291121 - FLKM 50/32P/PLC
07.12.2023
2291286 - DFLK-D50 SUB/S
07.12.2023
2291587 - FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC
07.12.2023
2291927 - FLKM 16/MCV/SO379
07.12.2023
2293514 - UM 45-FLK10/ZFKDS
07.12.2023
2293527 - UM 45-FLK14/ZFKDS
07.12.2023
2293530 - UM 45-FLK16/ZFKDS
07.12.2023
2293543 - UM 45-FLK20/ZFKDS
07.12.2023
2293556 - UM 45-FLK26/ZFKDS
07.12.2023
2293569 - UM 45-FLK34/ZFKDS
07.12.2023
2293572 - UM 45-FLK40/ZFKDS
07.12.2023
2293585 - UM 45-FLK50/ZFKDS
07.12.2023
2293611 - UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2293624 - UM 45-D15SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2293637 - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2293640 - UM 45-D37SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2293653 - UM 45-D50SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2293666 - UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2293679 - UM 45-D15SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2293682 - UM 45-D25SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2293695 - UM 45-D37SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2293705 - UM 45-D50SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2294322 - FLKMS-D25 SUB/S (1-25)
07.12.2023
2294351 - FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
07.12.2023
2294364 - FLKMS-D37 SUB/B (1-37)
07.12.2023
2294487 - FLKM 14/8M/SI/PLC
07.12.2023
2294490 - FLKM 50/32M/SI/PLC
07.12.2023
2295062 - FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7
07.12.2023
2295554 - PLC-V8/FLK14/OUT
07.12.2023
2295936 - FLKMS-D25 SUB/B/ZFK3DS/PE
07.12.2023
2295949 - FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE
07.12.2023
2295952 - FLKMS-D37 SUB/B/ZFK3DS/PE
07.12.2023
2295965 - FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE
07.12.2023
2295978 - FLKMS-D15 SUB/S/ZFKKDS/PE
07.12.2023
2296058 - PLC-V8/D15S/OUT
07.12.2023
2296061 - PLC-V8/D15B/OUT
07.12.2023
2296074 - PLC-V8/D15S/IN
07.12.2023
2296087 - PLC-V8/D15B/IN
07.12.2023
2296553 - PLC-V8/FLK14/IN
07.12.2023
2299660 - PLC-V8L/FLK14/OUT
07.12.2023
2300863 - DFLK-D62 SUBH/S
07.12.2023
2300889 - DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3
07.12.2023
2302887 - FLKM 10/ZFKDS
07.12.2023
2302890 - FLKM 14/ZFKDS
07.12.2023
2302900 - FLKM 16/ZFKDS
07.12.2023
2302913 - FLKM 20/ZFKDS
07.12.2023
2302926 - FLKM 26/ZFKDS
07.12.2023
2302942 - FLKM 40/ZFKDS
07.12.2023
2302984 - FLKM-D 9 SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2302997 - FLKM-D15 SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2303006 - FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2304018 - FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2304021 - FLKM-D50 SUB/S/ZFKDS
07.12.2023
2304034 - FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2304047 - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2304050 - FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2304063 - FLKM-D37 SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2304076 - FLKM-D50 SUB/B/ZFKDS
07.12.2023
2304102 - PLC-V8/FLK14/OUT/M
07.12.2023
2304115 - PLC-V8/FLK14/IN/M
07.12.2023
2304306 - PLC-V8L/FLK14/OUT/M
07.12.2023
2304429 - FLKM 16/AI/DV
07.12.2023
2304432 - FLKM 16/DV
07.12.2023
2304445 - FLKM 16/AO/SI/DV
07.12.2023
2304490 - FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300
07.12.2023
2304513 - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810
07.12.2023
2304526 - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830
07.12.2023
2304539 - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P
07.12.2023
2304843 - FLKM 50/32M/OUT/LA/DV
07.12.2023
2304856 - FLKM 50/32M/IN/LA/DV
07.12.2023
2304869 - FLKM 50/32M/DV
07.12.2023
2308124 - MACX MCR-S-MUX-TB
07.12.2023
2310222 - UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179
07.12.2023
2310235 - UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179
07.12.2023
2310840 - FLKM14/FLK14/ZFKDS/DI8/SO199
07.12.2023
2310853 - FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
07.12.2023
2311108 - UM-KS50/32-MR/21/ADV551/SO207
07.12.2023
2311111 - UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
07.12.2023
2311166 - UM-2KS50/4FLK14/YCS
07.12.2023
2311331 - UM-2KS40/AI16/CS/Z/SO180
07.12.2023
2311344 - UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180
07.12.2023
2311360 - UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180
07.12.2023
2311373 - UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180
07.12.2023
2311386 - UM-2KS40/AI 8/CS/Z/SO180
07.12.2023
2311399 - UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
07.12.2023
2314260 - FLKM-KS40/AO16/YCS
07.12.2023
2314273 - FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
07.12.2023
2314286 - FLKMS-KS40/AI/YCS
07.12.2023
2314451 - FLKMS-KS50/32IM/YCS
07.12.2023
2314464 - FLKM-KS50/SI/YCS
07.12.2023
2314642 - FLKM-KS40/YCS
07.12.2023
2314723 - FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
07.12.2023
2314752 - FLKM-2KS40/YCS/ZFKDS
07.12.2023
2315010 - VIP-2/SC/FLK10
07.12.2023
2315023 - VIP-2/SC/FLK14
07.12.2023
2315036 - VIP-2/SC/FLK16
07.12.2023
2315049 - VIP-2/SC/FLK20
07.12.2023
2315052 - VIP-3/SC/FLK26
07.12.2023
2315065 - VIP-3/SC/FLK34
07.12.2023
2315078 - VIP-3/SC/FLK40
07.12.2023
2315081 - VIP-3/SC/FLK50
07.12.2023
2315094 - VIP-3/SC/FLK60
07.12.2023
2315104 - VIP-3/SC/FLK64
07.12.2023
2315117 - VIP-2/SC/D 9SUB/M
07.12.2023
2315120 - VIP-2/SC/D15SUB/M
07.12.2023
2315133 - VIP-3/SC/D25SUB/M
07.12.2023
2315146 - VIP-3/SC/D37SUB/M
07.12.2023
2315159 - VIP-3/SC/D50SUB/M
07.12.2023
2315162 - VIP-2/SC/D 9SUB/F
07.12.2023
2315175 - VIP-2/SC/D15SUB/F
07.12.2023
2315188 - VIP-3/SC/D25SUB/F
07.12.2023
2315191 - VIP-3/SC/D37SUB/F
07.12.2023
2315201 - VIP-3/SC/D50SUB/F
07.12.2023
2315214 - VIP-2/SC/FLK14/PLC
07.12.2023
2315227 - VIP-2/SC/FLK50/PLC
07.12.2023
2315230 - VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7
07.12.2023
2315243 - VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7
07.12.2023
2319045 - UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
07.12.2023
2319168 - UM-2KS50/DO 8/RS/KDS-3/SO227
07.12.2023
2319427 - UM-2KS50/UNI/CS
07.12.2023
2319430 - UM-2KS50-RM/MR/SI/1/SDV541
07.12.2023
2319443 - UM 45-MKDS/MDSTBW/ 8SI/SO262
07.12.2023
2319595 - UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
07.12.2023
2319618 - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241
07.12.2023
2319812 - UM-2KS50/16DI/RS/SO225
07.12.2023
2319838 - UM-2KS40/16AIO/RS/SO225
07.12.2023
2319841 - UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225
07.12.2023
2321813 - FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS
07.12.2023
2321826 - FLKM-2KS40/SPT/CS
07.12.2023
2321842 - FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS/C-L
07.12.2023
2321855 - FLKM-2KS40/SPT/CS/C-L
07.12.2023
2321871 - FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
07.12.2023
2321884 - FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS
07.12.2023
2321923 - FLKM-2KS50/PMT/ADV151/Z/YCS
07.12.2023
2321936 - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS
07.12.2023
2321981 - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS
07.12.2023
2322142 - VIP-2/SC/D 9SUB/M/LED
07.12.2023
2322155 - VIP-2/SC/D15SUB/M/LED
07.12.2023
2322168 - VIP-3/SC/D25SUB/M/LED
07.12.2023
2322171 - VIP-3/SC/D37SUB/M/LED
07.12.2023
2322184 - VIP-3/SC/D50SUB/M/LED
07.12.2023
2322197 - VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED
07.12.2023
2322207 - VIP-2/SC/D15SUB/F/LED
07.12.2023
2322210 - VIP-3/SC/D25SUB/F/LED
07.12.2023
2322223 - VIP-3/SC/D37SUB/F/LED
07.12.2023
2322236 - VIP-3/SC/D50SUB/F/LED
07.12.2023
2322249 - VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC
07.12.2023
2322252 - VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC
07.12.2023
2322265 - VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC
07.12.2023
2322278 - VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC
07.12.2023
2322281 - VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC
07.12.2023
2322294 - VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC
07.12.2023
2322304 - VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q
07.12.2023
2322317 - VIP-2/SC/FLK50/AB-1756
07.12.2023
2322326 - VIP-2/SC/HD15SUB/M
07.12.2023
2322333 - VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756
07.12.2023
2322359 - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400
07.12.2023
2322375 - VIP-3/SC/HD26SUB/M
07.12.2023
2322388 - VIP-3/SC/HD44SUB/M
07.12.2023
2322391 - VIP-3/SC/HD62SUB/M
07.12.2023
2322401 - VIP-2/SC/HD15SUB/F
07.12.2023
2322414 - VIP-3/SC/HD26SUB/F
07.12.2023
2322427 - VIP-3/SC/HD44SUB/F
07.12.2023
2322430 - VIP-3/SC/HD62SUB/F
07.12.2023
2760623 - PSM PTK
07.12.2023
2900066 - UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
07.12.2023
2900067 - UM- D37SUB/M/HC3/AIO/MT
07.12.2023
2900068 - UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/MT
07.12.2023
2900070 - UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/MT
07.12.2023
2900173 - UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
07.12.2023
2900174 - UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
07.12.2023
2900175 - UM-2KS50/16DO/RS/MKDS
07.12.2023
2900176 - FLKM 50/D37SUB/M/HC3/AIO
07.12.2023
2900187 - UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/FMT
07.12.2023
2900188 - UM- D37SUB/M/HC3/AI/FMT
07.12.2023
2900189 - UM- D37SUB/M/HC3/AIO/FMT
07.12.2023
2900190 - UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/SI/Z
07.12.2023
2900463 - VIP-2/SC/FLK50
07.12.2023
2900675 - VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300
07.12.2023
2900676 - VIP-2/SC/D37SUB/M
07.12.2023
2900682 - UMK-RJ45/S/8PTDA
07.12.2023
2900701 - VIP-3/SC/RJ45
07.12.2023
2900786 - VIP-2/SC/D37SUB/M/SO
07.12.2023
2900890 - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
07.12.2023
2901034 - FLKM-2KS40/PMT/SI/YCS
07.12.2023
2901585 - UM-2KS50-RM/16MR/24/SDV144/SO
07.12.2023
2901993 - MINI MCR-2-V8-FLK 16
07.12.2023
2902084 - UM-FLK14/8RM/MSTB/GF-DO
07.12.2023
2902085 - UM-FLK14/PTS/MSTB/GF-DI
07.12.2023
2902086 - UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AO
07.12.2023
2902087 - UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AI
07.12.2023
2902335 - UM-6M12/ZFKKDS/LED/SO189
07.12.2023
2902913 - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI
07.12.2023
2902932 - TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI
07.12.2023
2902933 - TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI
07.12.2023
2902934 - TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI
07.12.2023
2903043 - DFLK 50/FKCT
07.12.2023
2903052 - DFLK-D 9 SUB/M/FKCT
07.12.2023
2903054 - DFLK-D15 SUB/M/FKCT
07.12.2023
2903055 - DFLK-D25 SUB/M/FKCT
07.12.2023
2903056 - DFLK-D37 SUB/M/FKCT
07.12.2023
2903058 - DFLK-D50 SUB/M/FKCT
07.12.2023
2903063 - DFLK-D 9 SUB/F/FKCT
07.12.2023
2903065 - DFLK-D15 SUB/F/FKCT
07.12.2023
2903067 - DFLK-D25 SUB/F/FKCT
07.12.2023
2903069 - DFLK-D37 SUB/F/FKCT
07.12.2023
2903070 - DFLK-D50 SUB/F/FKCT
07.12.2023
2903599 - VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV
07.12.2023
2903609 - FLKM-M12/M/5P/SCO
07.12.2023
2903610 - FLKM-M12/F/5P/SCO
07.12.2023
2903733 - UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
07.12.2023
2903739 - FLKM-M12/M/8P/2A/SC043
07.12.2023
2903740 - FLKM-M12/F/8P/2A/SC044
07.12.2023
2903777 - VIP-2/PT/D 9SUB/M
07.12.2023
2903778 - VIP-2/PT/D 9SUB/F
07.12.2023
2903779 - VIP-2/PT/D15SUB/M
07.12.2023
2903780 - VIP-2/PT/D15SUB/F
07.12.2023
2903781 - VIP-3/PT/D25SUB/M
07.12.2023
2903782 - VIP-3/PT/D25SUB/F
07.12.2023
2903783 - VIP-3/PT/D37SUB/M
07.12.2023
2903784 - VIP-3/PT/D37SUB/F
07.12.2023
2903785 - VIP-3/PT/D50SUB/M
07.12.2023
2903786 - VIP-3/PT/D50SUB/F
07.12.2023
2903787 - VIP-2/PT/FLK10
07.12.2023
2903788 - VIP-2/PT/FLK14
07.12.2023
2903789 - VIP-2/PT/FLK16
07.12.2023
2903790 - VIP-2/PT/FLK20
07.12.2023
2903791 - VIP-3/PT/FLK26
07.12.2023
2903792 - VIP-3/PT/FLK34
07.12.2023
2903793 - VIP-3/PT/FLK40
07.12.2023
2903794 - VIP-3/PT/FLK50
07.12.2023
2903795 - VIP-3/PT/FLK60
07.12.2023
2903796 - VIP-3/PT/FLK64
07.12.2023
2903801 - VIP-2/PT/FLK14/PLC
07.12.2023
2903802 - VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7
07.12.2023
2903803 - VIP-2/PT/FLK50/PLC
07.12.2023
2903804 - VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7
07.12.2023
2903869 - VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU
07.12.2023
2904113 - TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS
07.12.2023
2904258 - VIP-2/PT/D 9SUB/M/LED
07.12.2023
2904259 - VIP-2/PT/D15SUB/M/LED
07.12.2023
2904260 - VIP-3/PT/D25SUB/M/LED
07.12.2023
2904261 - VIP-3/PT/D37SUB/M/LED
07.12.2023
2904262 - VIP-3/PT/D50SUB/M/LED
07.12.2023
2904263 - VIP-2/PT/D 9SUB/F/LED
07.12.2023
2904264 - VIP-2/PT/D15SUB/F/LED
07.12.2023
2904265 - VIP-3/PT/D25SUB/F/LED
07.12.2023
2904266 - VIP-3/PT/D37SUB/F/LED
07.12.2023
2904267 - VIP-3/PT/D50SUB/F/LED
07.12.2023
2904268 - VIP-2/PT/HD15SUB/M
07.12.2023
2904269 - VIP-3/PT/HD26SUB/M
07.12.2023
2904270 - VIP-3/PT/HD44SUB/M
07.12.2023
2904271 - VIP-3/PT/HD62SUB/M
07.12.2023
2904272 - VIP-2/PT/HD15SUB/F
07.12.2023
2904273 - VIP-3/PT/HD26SUB/F
07.12.2023
2904274 - VIP-3/PT/HD44SUB/F
07.12.2023
2904275 - VIP-3/PT/HD62SUB/F
07.12.2023
2904276 - VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300
07.12.2023
2904277 - VIP-2/PT/D37SUB/M
07.12.2023
2904278 - VIP-2/PT/D37SUB/M/SO
07.12.2023
2904279 - VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC
07.12.2023
2904280 - VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC
07.12.2023
2904281 - VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC
07.12.2023
2904282 - VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC
07.12.2023
2904283 - VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC
07.12.2023
2904284 - VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC
07.12.2023
2904286 - VIP-2/PT/FLK50/AB-1756
07.12.2023
2904288 - VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756
07.12.2023
2904289 - VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400
07.12.2023
2904290 - VIP-3/PT/RJ45
07.12.2023
2904676 - TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS
07.12.2023
2904679 - TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC
07.12.2023
2904684 - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
07.12.2023
2904967 - TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO
07.12.2023
2905003 - UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225
07.12.2023
2905131 - UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R
07.12.2023
2905133 - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R
07.12.2023
2905134 - UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R
07.12.2023
2905195 - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT
07.12.2023
2905196 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
07.12.2023
2905197 - UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R
07.12.2023
2905199 - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS
07.12.2023
2905201 - TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS
07.12.2023
2905202 - TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS
07.12.2023
2905203 - TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS
07.12.2023
2905204 - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS
07.12.2023
2905243 - UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/L
07.12.2023
2905244 - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/L
07.12.2023
2905245 - UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/L
07.12.2023
2905257 - TC-2KS40-AI16-M-PRH-CS
07.12.2023
2905273 - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH
07.12.2023
2905653 - UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/L
07.12.2023
2905655 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/L
07.12.2023
2905677 - TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS
07.12.2023
2905678 - TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS
07.12.2023
2905714 - FLKM-2KS50/AAR145/YCS
07.12.2023
2905866 - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM
07.12.2023
2905867 - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/L IM
07.12.2023
2905868 - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R
07.12.2023
2905869 - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/L
07.12.2023
2905905 - TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS
07.12.2023
2905935 - UM-FLK10/AI/FU/ROC800
07.12.2023
2905937 - UM-FLK10/AO/FU/ROC800
07.12.2023
2905959 - UM-FLK10/DI/FU/ROC800
07.12.2023
2905960 - UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800
07.12.2023
2905962 - UM-FLK10/PI/FU/ROC800
07.12.2023
2906120 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IM
07.12.2023
2906121 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IM
07.12.2023
2906180 - UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C
07.12.2023
2906181 - UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/L C
07.12.2023
2906184 - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/R C
07.12.2023
2906185 - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C
07.12.2023
2906187 - UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/R C
07.12.2023
2906188 - UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/L C
07.12.2023
2906193 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IMC
07.12.2023
2906194 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IMC
07.12.2023
2906440 - FLKM 20/KDS3-MT/SC053
07.12.2023
2906441 - FLKM 50/KDS3-MT/SC054
07.12.2023
2906595 - VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
07.12.2023
2906596 - VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX
07.12.2023
2906598 - IOA FEED-THRU/EX
07.12.2023
2906599 - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
07.12.2023
2906600 - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX
07.12.2023
2906609 - TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI
07.12.2023
2906630 - VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
07.12.2023
2906639 - TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI
07.12.2023
2906640 - TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI
07.12.2023
2906906 - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R
07.12.2023
2906907 - UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/R
07.12.2023
2906909 - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/L
07.12.2023
2906910 - UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L
07.12.2023
2906912 - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
07.12.2023
2906914 - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/L C
07.12.2023
2906944 - UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
07.12.2023
2907024 - VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX
07.12.2023
2907025 - VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
07.12.2023
2907186 - VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
07.12.2023
2907187 - VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
07.12.2023
2907209 - VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX
07.12.2023
2907210 - VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
07.12.2023
2908230 - UM-6RJ45/LED/ZFKDS/SC073
07.12.2023
2908399 - UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS
07.12.2023
2908400 - UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS
07.12.2023
2908402 - UM-2KS50/32IM/SI/BFI/YCS
07.12.2023
2908452 - IOA RPSS-I-I/HART/EX
07.12.2023
2908464 - VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A
07.12.2023
2908465 - VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A
07.12.2023
2908495 - VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500
07.12.2023
2908496 - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500
07.12.2023
2908497 - VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500
07.12.2023
2908499 - VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500
07.12.2023
2908788 - VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
07.12.2023
2908845 - VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B
07.12.2023
2908846 - VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B
07.12.2023
2908885 - FLX-D25F/16CH/AI/TDC3K
07.12.2023
2908886 - FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K
07.12.2023
2908887 - FLX-D25F/16CH/AO/TDC3K
07.12.2023
2908888 - FLX-D37F/32OSC/24DC/DI/TDC3K
07.12.2023
2908889 - FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
07.12.2023
2908890 - FLX-D37F/16OSC/24DC/DO/TDC3K
07.12.2023
2908891 - FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K
07.12.2023
2908892 - FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K
07.12.2023
2908920 - TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
07.12.2023
2909893 - FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500
07.12.2023
2909894 - FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500
07.12.2023
2924854 - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI
07.12.2023
2944533 - EMG 30-S2/16A
07.12.2023
2959515 - UM 25-FLK20/FRONT/Q
07.12.2023
2959544 - UM 45-FLK40/FRONT/Q
07.12.2023
2959560 - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q
07.12.2023
2959573 - UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q
07.12.2023
2959586 - UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q
07.12.2023
2959599 - UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q
07.12.2023
2959609 - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q
07.12.2023
2959612 - UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q
07.12.2023
2959625 - UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q
07.12.2023
2959638 - UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q
07.12.2023
2962463 - UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
07.12.2023
2962544 - UM 45-FLK10
07.12.2023
2962557 - UM 45-FLK14
07.12.2023
2962560 - UM 45-FLK16
07.12.2023
2962573 - UM 45-FLK20
07.12.2023
2962586 - UM 45-FLK26
07.12.2023
2962599 - UM 45-FLK34
07.12.2023
2962609 - UM 45-FLK40
07.12.2023
2962612 - UM 45-FLK50
07.12.2023
2962638 - UM 45-FLK64
07.12.2023
2962641 - UM 45-FLKS16
07.12.2023
2962654 - UM 45-FLKS20
07.12.2023
2962667 - UM 45-FLKS26
07.12.2023
2962670 - UM 45-FLKS34
07.12.2023
2962683 - UM 45-FLKS40
07.12.2023
2962696 - UM 45-FLKS50
07.12.2023
2962719 - UM 45-FLKS64
07.12.2023
2962722 - UM 45-D 9SUB/B
07.12.2023
2962735 - UM 45-D15SUB/B
07.12.2023
2962748 - UM 45-D25SUB/B
07.12.2023
2962751 - UM 45-D37SUB/B
07.12.2023
2962764 - UM 45-D50SUB/B
07.12.2023
2962777 - UM 45-D 9SUB/S
07.12.2023
2962780 - UM 45-D15SUB/S
07.12.2023
2962793 - UM 45-D25SUB/S
07.12.2023
2962803 - UM 45-D37SUB/S
07.12.2023
2962816 - UM 45-D50SUB/S
07.12.2023
2962890 - UM 45-FLK50/32IM/PLC
07.12.2023
2962900 - UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC
07.12.2023
2962997 - UM 45-IB-DI/SIM8
07.12.2023
2965224 - UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC
07.12.2023
2968182 - UM 45-D25SUB/S/SWITCH/BK/SO495
07.12.2023
2968195 - UM 45-DO/LA/SIM8
07.12.2023
2968205 - UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8
07.12.2023
2968373 - UM-32 RM/RT-G24/21/PLC
07.12.2023
2968409 - UM 45-FLKS20/ZFKDS
07.12.2023
2968519 - UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS
07.12.2023
2968522 - UM-4SL/SPT/ADR541/CS
07.12.2023
2968564 - UM-2KS50RM/32MR/SI/1/551/MT
07.12.2023
2969055 - UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
07.12.2023
2970057 - UMK- C64M-VS
07.12.2023
2970167 - UMKS- F48M-VR
07.12.2023
2970196 - UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R
07.12.2023
2970565 - UMKS- C64M-VS
07.12.2023
2970921 - UMK- 8 OM-R/MF
07.12.2023
2971603 - UMKS- 8 IM
07.12.2023
2974891 - UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC
07.12.2023
2974901 - UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC
07.12.2023
2974914 - UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC
07.12.2023
2975890 - UMK- EC56/56-XOL
07.12.2023
2975900 - UMK- EC56/56-XOR
07.12.2023
2976158 - UMK- EC56/FRONT 2,5V/L
07.12.2023
2976161 - UMK- EC56/FRONT 2,5V/R
07.12.2023
2976187 - UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
07.12.2023
2976284 - UMK- EC38/38-XOL
07.12.2023
2976297 - UMK- EC38/38-XOR
07.12.2023
2976640 - UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUR
07.12.2023
2976653 - UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUL
07.12.2023
2977461 - UM 72-16 DIO/MKDS/SO373
07.12.2023
2979469 - UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC
07.12.2023
2979472 - UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC
07.12.2023
2979485 - UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC
07.12.2023
2979498 - UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC
07.12.2023
2979508 - UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC
07.12.2023
5603253 - UM-DELTA V/D/SI/BFI
07.12.2023
5603254 - UM-DELTAV/A/T/SI/BFI
07.12.2023
5603256 - UM-DELTAV/A/SI
07.12.2023
5603257 - UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP
07.12.2023
5603258 - UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP
07.12.2023
5603849 - UMK-PA/SI/8ASSEMBLY
07.12.2023
5775235 - UM-ZFKDS/F/J/CS0908
07.12.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.